概览
优势和特点
- 通过每通道配置轻松评估MAX14906
- SafeDemag™ 技术用于在数字输出模式下安全关断不受限制的电感
- 可配置为IEC 61131-2 1型和3型数字输入,或2型数字输入
- MAX14483和MAX14937支持高达3.75kVRMS电气隔离
- 支持与外部微控制器或FPGA通信
- 支持使用高速并行接口或SPI串行接口进行输出开关
- 提供兼容Windows® 10、Windows 8.1和Windows 7的GUI软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX14906评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估四通道工业数字输出、数字输入器件MAX14906。该评估套件支持按通道将MAX14906配置为数字输出(在高端开关或推挽驱动器配置中)或1型和3型数字输入,或2型数字输入。该评估套件可监控MAX14906诊断信息,包括开路状态、输出通道状态、多个欠压警报、全局和每个通道的过温警报以及多个故障警报。
该评估套件必须由外部24V DC电源供电,当所有DOI_输出通道满载时,该电源可提供高达6.4A(最大值)的电流,具有2倍负载冲击电流选项。
MAX14906评估套件通过USB端口与PC上的图形用户界面(GUI)通信。该评估套件内置板载FT2232控制器,与MAX14906控制信号实现接口。或者,可以通过20针接头(J13)使用来自微控制器或FPGA的外部SPI接口。
MAX14906评估套件已安装MAX14906ATM+,采用48引脚、7mm x 7mm QFN封装。
应用
- 可配置型数字输入/输出
- 分布式控制系统(DCS)
- 工业数字输出和输入模块
- 电机控制
- PLC系统