概览
优势和特点
- 8通道同时采样ADC输入
- 所有信号输入通道均具有BNC连接器
- 6V至8V单电源电压供电
- USB至PC的连接
- 经过验证的PCB布局
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
产品详情
MAX11046评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估8通道、16位同时采样ADC MAX11046。评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX11046的特性提供了一个简便的图形用户接口(GUI)。
MAX11046评估板PCB上安装了MAX11046ETN+。MAX11046评估板也可以用来评估MAX11044、MAX11045、MAX11047、MAX11048和MAX11049。如需评估上述器件,请与工厂联系申请引脚兼容的MAX11044ETN+、MAX11045ETN+、MAX11047ETN+、MAX11048ETN+和MAX11049ETN+的免费样品。
应用
- 自动测试设备
- 多相电机控制
- 功率因数监测与修正
- 电网保护
- 振动与波形分析
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            先进的电力线监测需要高性能同时采样ADC2010/4/6