Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete SMBus/I²C Brushless DC Fan Speed Control System in a 5-Pin SOT-23 package
  • 0.75Ω PMOS Linear Regulator with 180mA Output Current Rating
  • 0V to 4.922V Output Voltage Range Controlled by a 6-Bit DAC
  • Simple 2-Wire SMBus/I²C Interface
  • 250ms Internal Timer Ensures Fan Start-Up
  • Current Limit and Thermal Shutdown
  • Fault Status Indication via SMBus Host Readback

Подробнее о продукте

The LTC1695 fan speed controller provides all the functions necessary for a power management microprocessor to regulate the speed of a 5V brushless DC fan via a 2-wire SMBus/I²C interface. Fan speed is controlled according to the system’s required temperature profile and permits lower fan power consumption, longer battery run time and lower acoustical generated noise versus systems that only provide simple on-off control for the fan.

The LTC1695 incorporates a 180mA low dropout linear regulator, a 2-wire SMBus/I²C interface and a 6-bit DAC. Fan speed is controlled by varying the fan’s terminal voltage through the output voltage of the LTC1695’s linear regulator. The LTC1695’s output voltage is programmed by sending a 6-bit digital code to the LTC1695 DAC via the SMBus. To eliminate fan start-up problems at lower fan voltages, users can enable the LTC1695’s boost start feature that provides the DAC’s full-scale output voltage for 250ms before decreasing to the programmed output voltage.

The LTC1695 includes output current limiting and thermal shutdown as well as status monitors that can be read back by the microprocessor during fault conditions. The LTC1695 is available in a 5-lead SOT-23 package.

Applications

  • Notebook Computers
  • Spot Cooling
  • Portable Instruments
  • Battery-Powered Systems
  • DC Motor Control
  • White LED Power Supplies
  • Programmable Low Dropout Regulator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.