Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Trip Delay: 15µs to >100ms
  • Programmable Trip Current: 1mA to >20A
  • Programmbale Auto-Reset Time: 1ms to >10 sec.
  • 4.5V to 18V Supply Range
  • Drives Low RDS(ON) N-Channel MOSFETs
  • Status Output Indicates Fault Condition
  • Thermal Trip with PTC Thermistor
  • 8µA IQ in Standby Mode
  • No External Charge Pump Capacitors
  • Available in 8-Pin SOIC

Подробнее о продукте

The LTC1153 electronic circuit breaker drives a low cost N-channel MOSFET to interrupt power to a sensitive electronic load in the event of an over-current condition. The breaker remains tripped for a period of time set by an external timing capacitor and then is automatically reset. This cycle continues until the over-current condition is removed, protecting both the sensitive load and the MOSFET switch.

The trip current, trip delay time and auto-reset period are programmable over a wide range to accommodate a variety of load impedances. An active high shut down input is also provided and interfaces directly to a PTC thermistor for thermal circuit breaking. An open-drain output is provided to report breaker status to the µP.

The LTC1153 is available in both 8-pin DIP and 8-pin SOIC packages.

Applications

  • Power Bus Circuit Breaker
  • SCSI Termination Power Protection
  • Regulator Over-Current Protection
  • Battery Short-Circuit Protection
  • DC Motor Stall Protection
  • Sensitive System Power Interrupt

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1153

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь