Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Synchronous Switching: Up to 98.5% Efficiency
  • Wide VIN Range: 4.7V to 60V
  • 2% Output Voltage Accuracy: 1.2V ≤ VOUT < 60V
  • 6% Output Current Accuracy: 0V ≤ VOUT < 60V
  • Input and Output Current Regulation with Current Monitor Outputs
  • No Top FET Refresh in Buck or Boost
  • VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
  • C/10 Charge Termination and Output Shorted Flags
  • Capable of 100W or greater per IC
  • Easy Parallel Capability to Extend Output Power
  • 38-Lead TSSOP with Exposed Pad

Подробнее о продукте

The LT3790 is a synchronous 4-switch buck-boost voltage/current regulator controller. The LT3790 can regulate output voltage, output current, or input current with input voltages above, below, or equal to the output voltage. The constant-frequency, current mode architecture allows its frequency to be adjusted or synchronized from 200kHz to 700kHz. No top FET refresh switching cycle is needed in buck or boost operation. With 60V input, 60V output capability and seamless transitions between operating regions, the LT3790 is ideal for voltage regulator, battery/super-capacitor charger applications in automotive, industrial, telecom, and even battery-powered systems.

The LT3790 provides input current monitor, output current monitor, and various status flags, such as C/10 charge termination and shorted output flag.

Applications

  • Automotive, Telecom, Industrial Systems
  • High Power Battery-Powered System

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3790

Сопутствующие компоненты

LT3790 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.