Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • FMEA Fault Tolerant:
    • Output Stays at or Below Regulation Voltage During Adjacent Pin Short or if a Pin Is Left Floating
  • Ultralow Quiescent Current: 3μA
  • Input Voltage Range: 2.0V to 45V
  • Output Current: 20mA
  • Dropout Voltage: 300mV
  • Adjustable Output (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
  • Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
  • Output Tolerance: ±2% Over Load, Line and Temperature
  • Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (2.2μF Minimum)
  • Shutdown Current: <1μA
  • Current Limit Protection
  • Reverse-Battery Protection
  • Thermal Limit Protection
  • TSOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LT3007 series are micropower, low dropout voltage (LDO) linear regulators. The devices supply 20mA output current with a dropout voltage of 300mV. No-load quiescent current is 3μA. Ground pin current remains at less than 5% of output current as load increases. In shutdown, quiescent current is less than 1μA.

The LT3007 regulators optimize stability and transient response with low ESR ceramic capacitors, requiring a minimum of only 2.2μF. The regulators do not require the addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes current limiting, thermal limiting, reverse-battery protection and reversecurrent protection.

The LT3007 series are ideal for applications that require moderate output drive capability coupled with ultralow standby power consumption. The device is available in fixed output voltages of 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V, and an adjustable version with an output voltage range of 0.6V to 44.5V. The LT3007 is available in the thermally enhanced 8-lead TSOT-23 package.

Applications

  • Automotive
  • Low Current Battery-Powered Systems
  • Keep-Alive Power Supplies
  • Remote Monitoring
  • Utility Meters
  • Low Power Industrial Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3007
LT3007-1
LT3007-1.2
LT3007-1.5
LT3007-1.8
LT3007-2
LT3007-2.5
LT3007-3
LT3007-3.3
LT3007-5

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3007
LT3007-FIXED

Сопутствующие компоненты

LT3007 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь