Обзор
Особенности и преимущества
- Set Class AB Bias Currents
- Eliminates Adjustments
- Eliminates Thermal Runaway of IQ
- Corrects for Device Mismatch
- Simplifies Heat Sinking
- Programmable Current Limit
- May Be Paralleled for Higher Current
- Small SO-8 or PDIP Package paralleled to obtain higher output current.
Подробнее о продукте
The LT1166 is a bias generating system for controlling class AB output current in high powered amplifiers. When connected with external transistors, the circuit becomes a unity-gain voltage follower. The LT1166 is ideally suited for driving power MOSFET devices because it eliminates all quiescent current adjustments and critical transistor matching. Multiple output stages using the LT1166 can be paralleled to obtain higher output current.
Thermal runaway of the quiescent point is eliminated because the bias system senses the current in each power transistor by using a small external sense resistor. A high speed regulator loop controls the amount of drive applied to each power device. The LT1166 can be biased from a pair of resistors or current sources and because it operates on the drive voltage to the output transistors, it operates on any supply voltage.
Applications
- Biasing Power MOSFETs
- High Voltage Amplifiers
- Shaker Table Amplifiers
- Audio Power Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1166 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.