Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates at Supply Voltages from 2V to 30V
  • Works with Surface Mount Inductors
  • 72kHz Oscillator
  • Only Three External Components Required
  • Step-Up or Step-Down Mode
  • Low-Battery Detector Comparator On-Chip
  • User Adjustable Current Limit
  • Internal 1A Power Switch
  • Fixed or Adjustable Output Voltage Versions
  • Space Saving 8-Pin MiniDIP or SO-8 Package

Подробнее о продукте

The LT1111 is a versatile micropower DC/DC converter. The device requires only three external components to deliver a fixed output of 5V or 12V. Supply voltage ranges from 2V to 12V in step-up mode and to 30V in step-down mode. The LT1111 functions equally well in step-up, step-down, or inverting applications.

The LT1111 oscillator is set at 72kHz, optimizing the device to work with off-the-shelf surface mount inductors. The device can deliver 5V at 100mA from a 3V input in step-up mode or 5V at 200mA from a 12V input in step-down mode.

Switch current limit can be programmed with a single resistor. An auxiliary open-collector gain block can be configured as a low-battery detector, linear post regulator, undervoltage lock-out circuit, or error amplifier.

For input sources of less than 2V use the LT1110.

Applications

  • 3V to 5V, 5V to 12V Converters
  • 9V to 5V, 12V to 5V Converters
  • Remote Controls
  • Peripherals and Add-On Cards
  • Battery Backup Supplies
  • Uninterruptible Supplies
  • Laptop and Palmtop Computers
  • Cellular Telephones
  • Portable Instruments
  • Flash Memory VPP Generators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1111
LT1111-12
LT1111-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь