Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • For new designs, please use the TO-220 package instead of the TO-3P package
  • 3-Terminal Adjustable
  • Output Current of 3A, 5A or 7.5A
  • Operates Down to 1V Dropout
  • Guaranteed Dropout Voltage at Multiple Current Levels
  • Line Regulation: 0.015%
  • Load Regulation: 0.1%
  • 100% Thermal Limit Functional Test
  • Fixed Versions Available
  • Available in 3-Lead Plastic TO-220, TO-3P and DD Packages

Подробнее о продукте

The LT1083 series of positive adjustable regulators are designed to provide 7.5A, 5A and 3A with higher efficiency than currently available devices. All internal circuitry is designed to operate down to 1V input-to-output differential and the dropout voltage is fully specified as a function of load current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5V at maximum output current, decreasing at lower load currents. On-chip trimming adjusts the reference voltage to 1%. Current limit is also trimmed, minimizing the stress on both the regulator and power source circuitry under overload conditions.

The LT1083/LT1084/LT1085 devices are pin compatible with older 3-terminal regulators. A 10μF output capacitor is required on these new devices. However, this is included in most regulator designs.

Unlike PNP regulators, where up to 10% of the output current is wasted as quiescent current, the LT1083 quiescent current flows into the load, increasing efficiency.

Applications

  • High Efficiency Linear Regulators
  • Post Regulators for Switching Supplies
  • Constant Current Regulators
  • Battery Chargers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1084
LT1084-12
LT1084-3.3
LT1084-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь