Обзор

Особенности и преимущества

  • Непрерывный выходной ток: 3 A
  • Входное напряжение: 4.5 В - 36 В
  • Интегрированные полевые МОП транзисторы: 98 мОм/35 мОм
  • Опорное напряжение: 0.6 В ± 1%
  • Короткое минимальное время включения: 50 нс
  • Программируемая частота коммутации: 200 кГц - 1.8 МГц
  • Возможность синхронизации с внешним тактовым сигналом: 200 кГц - 1.8 МГц
  • Вход разрешения с прецизионным порогом и индикатор “питание в норме”
  • Потактовое токоограничение с защитой от перегрузки по току путем кратковременного отключения
  • Внешняя компенсация
  • Программируемое время мягкого запуска
  • Запуск при предварительно заряженном выходе
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower

Подробнее о продукте

ADP2443 – это синхронный, понижающий стабилизатор постоянного напряжения с интегрированными полевыми МОП транзисторами в цепях высокого напряжения (98 мОм) и синхронного выпрямителя (35 мОм), позволяющими получить решение с высоким КПД в компактном корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм). Стабилизаторы работают с входным напряжением в диапазоне от 4.5 В до 36 В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 0.6 В, а выходной ток составляет до 3 A в непрерывном режиме. Благодаря малому минимальному времени нахождения во включенном состоянии (50 нс) стабилизаторы способны выполнять преобразование высокого входного напряжения в низкое выходное напряжение на высокой частоте.

Для поддержания превосходных показателей стабильности и переходного отклика в ADP2443 используется схема управления на основе эмуляции токового режима с сигналами широтно-импульсной модуляции (ШИМ) постоянной частоты. Частота коммутации ADP2443 может программироваться пользователем в диапазоне от 200 кГц до 1.8 МГц. Также имеется возможность синхронизировать частоту коммутации с внешним тактовым сигналом для минимизации шума в системе.

ADP2443 ориентирован на высококачественные схемы, где требуются высокий КПД и широкая свобода проектирования. Свобода проектирования достигается за счет внешней компенсации и функции регулируемого мягкого запуска. Выход “питание в норме” и вход разрешения с прецизионным порогом позволяют реализовать простую и надежную процедуру включения/отключения питания.

К другим ключевым функциям компонента относятся блокировка при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защита от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP), защита от короткого замыкания (short-circuit protection, SCP) и отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD).

ADP2443 имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C и выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Области применения

  • Промежуточное преобразование напряжений питания
  • Системы с питанием от многоэлементных батарей
  • Промышленная автоматика и управление технологическими процессами
  • Медицина и здравоохранение
  • Серверы и сетевые устройства

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP2443

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования импульсного понижающего стабилизатора ADP244x

Загружаемый инструмент, разработанный в Microsoft Excel на основе ADIsimPower, для создания полного проекта источника питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.