Обзор
Особенности и преимущества
- Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
- Проверка CRC, проверка на достоверность адреса записи/чтения и обнаружение ошибок счетчика SCLK
- Поддерживает пакетные передачи и объединение в цепочку с последовательным опросом
- Совместим с интерфейсом промышленного стандарта SPI Mode 0 и Mode 3
- Режим циклического обслуживания позволяет добиться времен коммутации, сопоставимых с применением последовательного интерфейса
- Универсальные цифровые выходы, которые могут использоваться для управления другими устройствами, например, ключами с параллельным управлением Analog Devices
- Сопротивление во включенном состоянии 4 Ом, тип., при 25°C
- Неравномерность сопротивления во включенном состоянии 0.5 Ом, тип., при 25°C
- Межканальное рассогласование сопротивления во включенном состоянии 0.2 Ом, тип., при 25°C
- Диапазон напряжений аналоговых сигналов от VSS до VDD
- Полный набор спецификаций при ±15 В, ±5 В и +12 В
- Процедура подачи питания на VDD, VSS и GND при включении перед подачей напряжения VL и цифровых/аналоговых входных сигналов
- Совместимость с логикой 1.8 В при 2.7 В≤ VL ≤ 3.3 В
- 24-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
ADGS1408/ADGS1409 — это аналоговые мультиплексоры с восемью несимметричными каналами и четырьмя дифференциальными каналами, соответственно. Для управления ключами используется последовательный периферийный интерфейс (SPI). Интерфейс SPI обладает различными возможностями, повышающими устойчивость, включая проверку на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверку корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика SCLK.
Микросхемы ADGS1408/ADGS1409 можно объединять в цепочку с последовательным опросом. Этот режим позволяет конфигурировать несколько устройств, используя минимальное количество цифровых линий. Компоненты также могут работать в пакетном режиме для сокращения времени между командами SPI.
Используемая при производстве технология iCMOS гарантирует крайне низкую рассеиваемую мощность, благодаря чему компонент идеально подходит для портативных измерительных приборов с питанием от батарей.
Каждый ключ одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в открытом состоянии и работает с входными напряжениями в диапазоне, ограниченном напряжениями питания. В разомкнутом состоянии ключи блокируют прохождение сигналов с уровнями вплоть до напряжений питания.
Сопротивление во включенном состоянии имеет малую неравномерность во всем диапазоне аналоговых входных сигналов, что гарантирует хорошую линейность и низкие искажения при коммутации сигналов звуковых частот.
Ключевые особенности продукта
- Интерфейс SPI избавляет от необходимости в параллельном преобразовании, уменьшает количество проводников на плате и сокращает число необходимых каналов GPIO.
- Режим с последовательным опросом уменьшает количество необходимых логических линий при объединении нескольких компонентов.
- Проверка на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверка корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика SCLK гарантируют высокую устойчивость цифрового интерфейса.
- Проверка CRC и обнаружение ошибок позволяют использовать ADGS1408/ADGS1409 в системах с критическими требованиями к безопасности.
- Минимальный уровень искажений.
Области применения
- Оборудование автоматического тестирования
- Системы сбора данных
- Системы с питанием от батарей
- Системы выборки и хранения
- Маршрутизация аудиосигналов
- Маршрутизация видеосигналов
- Системы связи
- Замещение реле
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADGS1409 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.