Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Wire Serial Interface
  • 2.7 V to 5.5 V Single Supply
  • 2.5 Ω On Resistance
  • 0.75 Ω On-Resistance Flatness
  • 100 pA Leakage Currents
  • Dual 4-to-1 Matrix Switch
  • Power-On Reset
  • Small 16-Lead TSSOP Package
  • Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The ADG729 is a CMOS analog matrix switch with a serially controlled 2-wire interface. It is a dual 4-channel matrix switch. On resistance is closely matched between switches and very flat over the full signal range. This part can operate equally well as a multiplexer, demultiplexer or switch array and the input signal range extends to the supplies.

The ADG728 and ADG729 utilize a 2-wire serial interface that is compatible with the I2C interface standard. Both have two external address pins (A0 and A1). This allows the 2 LSBs of the 7-bit slave address to be set by the user. Four of each of the devices can be connected to the one bus. The ADG728 also has a RESET pin that should be tied high if not in use.

Each channel is controlled by one bit of an 8-bit word. This means that these devices may be used in a number of different configurations; all, any, or none of the channels may be on at any one time.

On power-up of the device, all switches will be in the OFF condition and the internal shift register will contain all zeros.

All channels exhibit break-before-make switching action preventing momentary shorting when switching channels.

The ADG728 and ADG729 are available in 16-lead TSSOP packages.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 2-Wire Serial Interface.
  2. Single Supply Operation. The ADG728 and ADG729 are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V supply rails.
  3. Low On Resistance 2.5 Ω typical.
  4. Any configuration of switches may be on at any one time.
  5. Guaranteed Break-Before-Make Switching Action.
  6. Small 16-Lead TSSOP Package.

APPLICATIONS

  • Data Acquisition Systems
  • Communications Systems
  • Relay Placement
  • Audio and Video Switching
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.