Обзор
Особенности и преимущества
- Четыре дифференциальных входа, до 4 В ср.кв. (тип.)
- Интегрированная схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) для формирования задающего тактового сигнала
- Низкий уровень электромагнитных помех
- Динамический диапазон АЦП 109 дБ
- Полный уровень гармонических искажений и шума (THD + N): −95 дБ (тип.)
- Выбираемый цифровой фильтр верхних частот
- 24-разрядный стереофонический АЦП с частотой дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
- Цифровая регулировка громкости с автоматическим изменением уровня по линейному закону
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
Микросхема ADAU1979 включает в себя четыре высококачественных аналого-цифровых преобразователя (АЦП), имеющих входы со связью по переменному току и поддерживающие работу с входными сигналами со среднеквадратическим уровнем до 4.5 В. АЦП реализованы на основе многоразрядной сигма-дельта архитектуры с непрерывным интегрированием, которая обеспечивает низкий уровень электромагнитных помех. Компонент содержит порт управления I2C/SPI (serial peripheral interface), при помощи которого внешний микроконтроллер может осуществлять регулировку уровня сигнала и настройку многих других параметров, и работает от одного напряжения питания 3.3 В. Необходимое напряжение питания цифровой части схемы (DVDD) формируется внутренними цепями. Архитектура компонента обеспечивает низкий уровень потребляемой мощности. ADAU1979 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP. Интегрированная схема ФАПЧ может формировать внутренний задающий тактовый сигнал из внешнего входного сигнала тактовой синхронизации или кадровой синхронизации (сигнал с частотой дискретизации данных). При работе от сигнала кадровой синхронизации исключается необходимость применения в системе отдельного генератора высокочастотного задающего тактового сигнала.
Обратите внимание, что в техническом описании обозначение многофункциональных выводов, таких как SCL/CCLK, может указываться как полностью, так и частично, например, CCLK, когда существенной для обсуждения является только одна конкретная функция.
Области применения
- Автомобильные аудиосистемы
- Активные системы шумоподавления
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADAU1979 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.