Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействующий неблокирующий матричный коммутатор 16 × 16
  • Последовательное или параллельное программирование коммутационной матрицы
  • Последовательный выход данных позволяет объединять несколько компонентов в цепочку с последовательным опросом для создания матриц большего размера
  • Функция отключения выхода для соединения нескольких устройств без нагружения выходной шины
  • Полнофункциональное решение
    • Буферизированные входы
    • 16 выходных усилителей
    • Работает с напряжениями питания ±5 В или ±12 В
    • Низкий потребляемый ток 54 мА
  • Превосходные показатели передачи звукового сигнала
    • VS = ±12 В
    • Размах выходного сигнала ±10 В
    • THD = 0.002%, макс. при частоте 20 кГц и размахе 20 В (RL = 600 Ом)
  • Превосходные показатели передачи видеосигнала, VS = ±5 В
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 10 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.1% (RL = 1 кОм)
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.1° (RL = 1 кОм)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании продукта

Подробнее о продукте

AD8113 – это полностью буферизированный перекрестный матричный коммутатор, который поддерживает работу с напряжением питания ±12 В в задачах коммутации звуковых сигналов и ±5 В в задачах коммутации видеосигналов. Он обеспечивает ширину полосы по уровню −3 дБ более 60 МГц и время коммутации каналов менее 60 нс (время установления сигнала в пределах 0.1%). На частоте 20 кГц AD8112 поддерживает уровень перекрестных помех −83 дБ и развязку 90 дБ. Кроме того, все входы и выходы компонента окружены выводами земли/питания для обеспечения дополнительного экранирования, необходимого в задачах коммутации аудиосигналов наиболее жесткими требованиями. Благодаря погрешностям дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы в пределах 0.1% и 0.1°, соответственно, а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 10 МГц, AD8113 подходит для многих задач обработки видеосигналов.

AD8112 содержит 16 независимых выходных буферов, которые можно переключать в неактивное состояние для параллельного объединения нескольких выходов с минимальным нагружением внешней шины неактивными каналами. Коэффициент усиления AD8113 равен +2. Компонент работает с напряжениями питания ±5 В или ±12 В, потребляя ток всего 34 мА или 31 мА, соответственно.

Управление коммутацией каналов осуществляется через последовательный цифровой интерфейс (который поддерживает объединение нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом) или параллельный интерфейс, позволяющий обновлять состояние отдельно взятого выхода без перепрограммирования всего массива.

AD8113 выпускается в 100-выводном корпусе LQFP и работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 70°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.