Обзор
Особенности и преимущества
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и скорости преобразования
- Ток в режиме отключения: 1 мкА, макс.
- Восемь несимметричных входов
- Последовательный интерфейс:
- совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- 16-выводный узкий корпус SOIC и TSSOP
Подробнее о продукте
AD7888 - это быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживающий скорость преобразования до 125 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Входной усилитель выборки и хранения осуществляет выборку сигнала за 500 нс и работает с несимметричными сигналами. AD7888 имеет восемь несимметричных аналоговых входов, AIN1 - AIN8. Входное напряжение в каждом из каналов может изменяться в диапазоне от 0 до VREF. Компонент способен выполнять преобразование сигналов максимального уровня на частотах до 3 МГц.
В состав AD7888 входит интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В. Выход внутреннего источника опорного напряжения доступен пользователю через вывод REF IN/REF OUT. АЦП также поддерживает работу с внешним опорным напряжением, подаваемым на этот же вывод. Допустимый диапазон внешнего опорного напряжения составляет от 1.2 В до VDD.
Применяемая в AD7888 технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность: 2 мВт, тип. в нормальном рабочем режиме и 3 мкВт в режиме пониженного энергопотребления. Компонент выпускается в 16-выводном узком корпусе SOIC и 16-выводном корпусе TSSOP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Before downloading or using the IBIS model, please read and accept the license agreement and disclaimer.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.