Обзор
Особенности и преимущества
- Высококачественный 24-разрядный Σ-Δ АЦП
- Динамический диапазон 115 дБ при частоте обновления выходных данных 78 кГц
- Динамический диапазон 109 дБ при частоте обновления выходных данных 312 кГц
- Максимальная частота обновления выходных данных после фильтрации 312 кГц
- Аппаратно конфигурируемый коэффициент избыточной дискретизации (64×, 128× и 256×)
- Режим пониженного энергопотребления
- Конфигурируемый интерфейс SPI
- Полностью дифференциальный вход модулятора
- Интегрированный дифференциальный усилитель для буферизации сигнала
- Интегрированный буфер опорного напряжения
- Полнополосный фильтр нижних частот с конечной импульсной характеристикой (КИХ)
- Вывод оповещения о выходе за пределы диапазона
- Регистры коррекции цифрового усиления
- Режим пониженного энергопотребления
- Синхронизация нескольких устройств при помощи вывода SYNC
- Объединение в цепочку с последовательным опросом
Подробнее о продукте
AD7764 - это высококачественный 24-разрядный сигма-дельта (Σ-Δ) аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Он обладает широкой полосой входного каскада, высоким быстродействием и поддерживает динамический диапазон 109 дБ при частоте обновления выходных данных 312 кГц. Благодаря превосходным статическим характеристикам преобразователь идеально подходит для быстродействующих схем сбора переменных сигналов, в которых также требуется высокая точность измерения по постоянному току.
Применение AD7764 смягчает требования к входному аналоговому фильтру предотвращения спектральных наложений (антиалайзинговому фильтру), что существенно упрощает процесс проектирования. Коэффициент децимации AD7764 конфигурируется при помощи внешних выводов и может выбираться из набора значений 64×, 128× или 256×. Кроме того, компонент содержит интегрированный буфер опорного напряжения, а также полностью дифференциальный усилитель для буферизации и смещения уровня входного сигнала модулятора.
Выходной сигнал оповещения о перегрузке сигнализирует о выходе входного сигнала за пределы допустимого диапазона. Наличие внутренней схемы усиления и регистров предельных значений диапазона превращает AD7764 в компактное решение для построения систем сбора данных, требующее минимального количества внешних периферийных компонентов.
AD7764 также имеет режим низкой потребляемой мощности, в котором рассеиваемая мощность значительно сокращается без уменьшения частоты обновления выходных данных или ширины полосы входного каскада.
Аналоговый модулятор осуществляет выборку дифференциального входного сигнала с частотой до 40 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Выходной сигнал модулятора обрабатывается комбинацией последовательно соединенных фильтров нижних частот. Частота дискретизации, граничные частоты фильтров и частота обновления выходных данных определяются частотой внешнего тактового сигнала, подаваемого на AD7764.
AD7764 содержит интегрированный полнополосный КИХ фильтр, который обеспечивает максимальное подавление сигнала на частоте Найквиста. Его наличие повышает защиту от эффектов спектрального наложения (заворачивания) сигналов с частотой выше частоты Найквиста в полосу входного сигнала.
Диапазон входных напряжений AD7764 определяется приложенным опорным напряжением. При опорном напряжении 4 В диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений составляет ±3.2768 В относительно синфазного напряжения 2.048 В. Это синфазное напряжение может формироваться внутренним дифференциальным усилителем, что дополнительно сокращает количество необходимых внешних аналоговых цепей.
AD7764 выпускается в 28-выводном корпусе TSSOP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Системы сбора данных
- Анализ вибраций
- Измерительная техника
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
AD7764/AD7765 Evaluation Board Software
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7764 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.