Обзор

Особенности и преимущества

  • 20 µs Conversion Time
  • On-Chip Sample-Hold
  • 50 kHz Sampling Rate
  • 25 kHz Full-Power Input Bandwidth
  • Choice of Data Formats
  • Single +5 V Supply
  • Low Power (50 mW)
  • Skinny 24-Pin DIP and 28-Terminal
    Surface Mount Package

Подробнее о продукте

The AD7579 and AD7580 are 10-bit, successive approximation ADCs. They have different analog inputs that will accept unipolar or bipolar input signals while operating from only a single +5 V supply. Input ranges of 0 to +2.5 V, 0 to +5 V and ±2.5 V are possible with no external signal conditioning. Only an external 2.5 V reference and clock and control signals are required to make them operate.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь