Обзор
Особенности и преимущества
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Очень низкая потребляемая мощность:
- 0.9 мВт, макс. при 100 kSPS и VDD = 3 В 3 мВт, макс. при 100 kSPS и VDD = 5 В
- Псевдодифференциальный аналоговый входной каскад
- SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 30 кГц
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/ DSP
- Режим автоматического пониженного энергопотребления
- 8-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
AD7457 – это малопотребляющий 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения, который имеет псевдодифференциальный аналоговый входной каскад. Он работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживает производительность до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS).
Компонент содержит широкополосный, дифференциальный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами на частотах до 1 МГц, и выше. Опорное напряжение подается от внешнего источника на вывод VREF и может варьироваться в диапазоне от 100 мВ до VDD в зависимости от требований конкретного приложения.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам. Архитектура последовательного приближения гарантирует отсутствие конвейерных задержек.
Архитектура последовательного приближения гарантирует отсутствие конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности в AD7457 применяются продвинутые схемотехнические решения.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.