Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление
- Напряжение питания: 1.8 В - 3.6 В
- Потребляемый ток в рабочем режиме: 70 мкА, тип.
- Потребляемый ток в режиме пониженного энергопотребления: 2 мкА, тип.
- Короткое время отклика
- Время преобразования: 10 мс на канал
- Время пробуждения по команде от последовательного интерфейса: 300 мкс
- Адаптивная компенсация влияния окружающей среды
- 2 входных канала
- Емкость датчика (CSENS): 0 пФ - 13 пФ
- Чувствительность до 3 фФ
- 2 режима работы
- Автономный с фиксированными настройками
- Подключение к микроконтроллеру с пользовательскими настройками
- 2 выходных флага
- Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C)
- Рабочая температура: от −40°C до +85°C
- 10-выводный корпус LFCSP (3 мм × 3 мм × 0.8 мм)
Подробнее о продукте
AD7156– это полнофункциональное решение для обработки сигнала емкостных датчиков на основе преобразователя с крайне низким энергопотреблением и коротким временем отклика.
AD7156 основан на технологии преобразователей емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) компании Analog Devices, Inc., которая сочетает в себе такие важные для интерфейса с реальными датчиками свойства, как высокая чувствительность по входу и высокая устойчивость к паразитной емкости на землю и току утечки.
Интегрированный алгоритм адаптивной установки порога компенсирует любые отклонения емкости датчика, возникающие вследствие воздействия факторов окружающей среды (например, влажности и температуры) или изменения свойств диэлектрического материала во времени.
По умолчанию AD7156 работает в автономном режиме, используя фиксированные настройки, которые загружаются при включении питания, и сигнализирует о близости объекта при помощи двух цифровых выходных сигналов. Он также поддерживает подключение к микроконтроллеру, при котором внутренние регистры программируются, а данные и информация состояния считываются пользователем через последовательный интерфейс.
AD7156 работает от напряжения питания в диапазоне от 1.8 В до 3.6 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Кнопки и выключатели
- Датчики близости
- Бесконтактное включение/выключение
- Детектирование положения
- Детектирование уровня
- Портативные продукты
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
ПО и системные требования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD7156 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.