Обзор
Особенности и преимущества
- Quad 64-position resolution
- 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
- Nonvolatile memory1 stores wiper settings w/write protection
- Power-on refreshed to EEMEM settings in 300 μs typ
- EEMEM rewrite time = 540 μs typ
- Resistance tolerance stored in nonvolatile memory
- 12 extra bytes in EEMEM for user-defined information
- I2C-compatible serial interface
- Direct read/write access of RDAC2 and EEMEM registers
- Predefined linear increment/decrement commands
- Predefined ±6 dB step change commands
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD5253/AD5254 are quad-channel, I2C®, nonvolatile memory, digitally controlled potentiometers with 64/256 positions, respectively. These devices perform the same electronic adjust-ment functions as mechanical potentiometers, trimmers, and variable resistors.
The parts’ versatile programmability allows multiple modes of operation, including read/write access in the RDAC and EEMEM registers, increment/decrement of resistance, resistance changes in ±6 dB scales, wiper setting readback, and extra EEMEM for storing user-defined information, such as memory data for other components, look-up table, or system identification information.
The AD5253/AD5254 allow the host I2C controllers to write any of the 64-/256-step wiper settings in the RDAC registers and store them in the EEMEM. Once the settings are stored, they are restored automatically to the RDAC registers at system power-on; the settings can also be restored dynamically.
The AD5253/AD5254 provide additional increment, decrement, +6 dB step change, and –6 dB step change in synchronous or asynchronous channel update mode. The increment and decrement functions allow stepwise linear adjustments, with a ± 6 dB step change equivalent to doubling or halving the RDAC wiper setting. These functions are useful for steep-slope, nonlinear adjustments, such as white LED brightness and audio volume control.
1The terms nonvolatile memory and EEMEM are used interchangeably.
2The terms digital potentiometer and RDAC are used interchangeably.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5253 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.