Обзор

Особенности и преимущества

  • Поддерживает все типы конечных точек и узлов передачи USB и свойственные данному интерфейсу скорости, в том числе низкую (1,5 Мбит/с), полную (12 Мбит/с) и высокую скорость (480 Мбит/с).
  • К поддерживаемым типам передач относятся контрольные передачи (Control), передачи с прерываниями (Interrupt), крупноблочные передачи (Bulk) и изохронные передачи (Isochronous), что обеспечивает основу для максимально широкого выбора драйверов класса.
  • Поддержка использования нескольких функций класса USB на одном устройстве.
  • Драйверы класса для RNDIS, CDC-ACM, CDC-EEM, CDC-ECM, CDC-NCM, CDC-FTDI, а также пользовательские и специализированные от сторонних производителей.

Для получения более подробной информации посетите страницу, посвященную продуктам USB от HCC Embedded.

Подробнее о продукте

Стек USB-хоста является масштабируемым. Он включает в себя множество драйверов хост-класса, которые позволяют встроенному хосту управлять различными USB-устройствами, в том числе флеш-накопителями, принтерами, аудиоустройствами, джойстиками, виртуальными последовательными портами и сетевыми интерфейсами. Он поддерживает EHCI, OHCI и нестандартные хост-контроллеры USB.

Стек USB-устройства позволяет разработчикам интегрировать функциональные возможности USB-устройств в свои встраиваемые устройства. Он включает в себя множество драйверов класса устройств, которые дают устройству функциональные возможности, такие как возможность работы в качестве флеш-накопителя, виртуального последовательного порта, джойстика, аудиосистемы или сетевой карты.

HCC Embedded также предоставляет полный программный стек OTG, который поддерживает протоколы SRP и HNP для обеспечения согласования между двумя подключенными устройствами, чтобы решить, какое из них должно работать в качестве хоста.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную продуктам USB компании HCC Embedded, а также страницы с демонстрационными проектами для ADSP-SC573, ADSP-SC589 и ADSP-SC594, чтобы найти бесплатные демонстрационные проекты для процессоров ADSP-SC57x, ADSP-SC58x и ADSP-SC59x.

Загрузки и соответствующее программное обеспечение

Межплатформенное ПО

Операционные системы и связующее программное обеспечение

Analog Devices в сотрудничестве с несколькими партнерами в рамках программы Alliance предлагает следующие операционные системы и связующее программное обеспечение (middleware), которые обеспечивают удобную среду программирования для создания систем на основе процессоров семейств Blackfin® и SHARC®. Эти программные ядра, работающие в режиме реального времени и сервисное программное обеспечение легко интегрируются со средой CrossCore® Embedded Studio.

Связанное оборудование (5)

Наборы EZ-Kit

Посмотреть все 5 Наборы EZ-Kit