Обзор

Особенности и преимущества

  • Портативный автономный ВЧ-модуль активного обучения
  • Недорогая платформа для экспериментов
  • Модуль основан на высокоинтегрированном ВЧ-приемопередатчике AD9363 компании Analog Devices и FPGA Zynq Z-7010 компании Xilinx
  • Покрывает частоты в диапазоне от 325 МГц до 3,8 ГГц
  • Мгновенная ширина полосы до 20 МГц
  • Изменяемая скорость обмена данными, 12-разрядные АЦП и ЦАП
  • Содержит один передатчик и один приемник, может работать как в полнодуплексном, так и в полудуплексном режиме
  • Поддержка MATLAB®, Simulink®
  • Блоки приемника и передатчика GNU Radio
  • libiio, C, C++, C# и Python API
  • Интерфейс USB 2.0 с разъемом Micro-USB 2.0
  • Высококачественный пластиковый корпус

Подробнее о продукте

Простой в использовании модуль активного обучения ADALM-PLUTO (PlutoSDR) позволяет студентам, изучающим электронику и электротехнику, познакомиться с основами работы программно-определяемых радиосистем (SDR), высокочастотной (ВЧ) и беспроводной связи. Этот модуль, предназначенный для студентов любого уровня и с любым опытом, может использоваться как для обучения под руководством преподавателя, так и для самостоятельного обучения, чтобы помочь учащимся усвоить основы применяемых в реальном мире ВЧ-устройств и средств связи, которые они смогут создавать, изучая естественнонаучные, технические или инженерные дисциплины.

Сочетание теории и практики по высокочастотной связи

PlutoSDR работает в качестве портативной лаборатории, которая при использовании с хост-устройством может повысить эффективность обучения в классе. PlutoSDR поддерживает пакеты программного обеспечения MATLAB и Simulink как и многие другие программные пакеты, и он предоставляет интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, позволяющий студентам быстрее обучаться, рациональнее работать и больше изучать.

Создан для учителей, студентов и самоучек

PlutoSDR имеет независимые каналы приема и передачи, которые могут работать в дуплексном режиме. Этот модуль активного обучения может генерировать или принимать аналоговые ВЧ-сигналы в частотном диапазоне от 325 МГц до 3800 МГц со скоростью до 61,44 млн. выборок в секунду (MSPS). Компактный модуль PlutoSDR, способный поместиться в кармане рубашки, является полностью автономным и получает питание от USB в полном объеме с прошивкой, установленной по умолчанию. Поскольку PlutoSDR содержит драйверы libiio, он поддерживает операционные системы OS X®, Windows® и Linux®, что позволяет студентам использовать его на различных устройствах.

PlutoSDR, сопровождаемый десятками доступных в Интернете учебных пособий для создания проектов программно-определяемых радиосистем, предоставляет лабораторные и учебные материалы, охватывающие такие темы, как определение местоположения самолета с использованием технологии ADS-B, получение метеорологических спутниковых снимков NOAA и Meteor-M2, анализ сигналов GSM, прослушивание сигналов TETRA, декодирование пейджеров и многие другие темы.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.