Системы автоматизации зданий

Системы автоматизации зданий обеспечивают максимальный комфорт, безопасность и энергоэффективность при поддержании возможности масштабирования. Для достижения максимальной эффективности различных систем, начиная с систем отопления, вентиляции и кондиционирования и заканчивая системами освещения, требуется сложная и надежная сеть, обеспечивающая передачу точных данных. Поскольку системы управления зданиями становятся все более локализованными, в результате появились решения на основе платформ, которые позволяют сэкономить время и деньги, а благодаря меньшему энергопотреблению и более широким возможностям настройки они позволяют легко реконфигурировать здания в соответствии с меняющимися потребностями.

Технологии для систем автоматизации зданий компании Analog Devices могут работать с огромным количеством подключенных устройств, которые делают здания интеллектуальными. Эти более компактные и масштабируемые решения с низким энергопотреблением расширяют возможности платформенного подхода к управлению зданиями, который предполагает мониторинг, управление и реконфигурацию параметров зданий как на локальном, так и на более высоком уровне. Эти решения подходят для применения с существующими топологиями и стандартами сетей зданий, но также позволяют создавать новейшие системы для зданий.

Первая в отрасли программно-конфигурируемая микросхема ввода/вывода для систем управления зданиями и систем промышленной автоматизации

Для работы традиционных систем управления требуется проведение дорогостоящей и трудоемкой ручной настройки. Новые микросхемы AD74412R и AD74413R производства ADI позволяют реализовывать универсальные системы с быстрым и простым удаленным управлением, в основе которых лежат реконфигурируемые модульные каналы, при этом для их реализации не потребуется производить широкомасштабные изменения в существующей проводке. Это значительно увеличивает скорость внедрения, повышает универсальность и дает возможность вносить изменения без значительных затрат и простоев.

Прочитайте пресс-релиз

Engineer using a tablet in an industrial building's control room.

Автоматизация зданий: обеспечение связи, изоляция и расширение

Узнайте, как изолированные приемопередатчики CAN FD со встроенными изолированными DC/DC преобразователями и расширителями шины I2C используются в промышленном оборудовании и системах автоматизации зданий и соответствуют высоким уровням защиты от электростатического разряда и скачков напряжения в соответствии со стандартами МЭК 61000-4-x и EFT, что гарантирует их надежную работу.

Рекомендуемые продукты

Сигнальные цепочки

(2)

Нажмите на компонент в таблице ниже