Программно-конфигурируемые модули ввода/вывода для реализации универсального производства

Инженерам-проектировщикам систем и производителям оборудования необходимо действовать на опережение, чтобы реализовать преобразовательные возможности Индустрии 4.0. Потребительский спрос на индивидуализированные продукты растет, поэтому универсальность производства и возможность перенастраивать производственные мощности становятся все более важными требованиями. Исторически такая реконфигурация означала перенастройку производственной линии, а также замену различных модулей с фиксированным функционалом, что занимает много времени и является дорогостоящим процессом.

Один из способов, благодаря которому производители могут повысить степень универсальности своего производства, заключается в использовании микросхем с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода. Эти микросхемы предоставляют широкие возможности настройки, которые позволяют перенастраивать каналы ввода/вывода в любое время. То есть, настройка может происходить даже прямо во время установки, что приводит к сокращению времени вывода продукции на рынок, смягчению требований к ресурсам для проектирования и повышению универсальности продуктов, которые можно широко использовать в рамках различных проектов и предлагать различным заказчикам. Компания Analog Devices первой разработала концепцию микросхем с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода и плотно сотрудничала с нашими отраслевыми партнерами, чтобы вывести на рынок универсальную и полезную технологию, отвечающую требованиям к снижению стоимости владения современным промышленным оборудованием. К другим преимуществам наших продуктов и решений в этой сфере относятся:

  • Глубокие знания в предметной области и подход к проектированию на уровне системы, которые обеспечивают понимание процесса перехода к универсальному производству будущего с всеобъемлющей связью: на уровнях отрасли, системы и встраиваемых решений.
  • Богатый практический опыт в области промышленных модулей ввода/вывода для систем управления технологическими процессами.
  • Компания выступает в качестве технологического партнера для совместного решения задач и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на то, чтобы помочь нашим заказчикам решать уникальные задачи и реализовывать свои планы.
  • Широкие возможности настройки, реализованные в микросхемах с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода от ADI, которые позволяют быстро адаптировать сети управления к будущим потребностям отрасли.

Преимущества микросхем с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода

Benefits_SWIO_RU

Переход к 10BASE-T1L

По мере развития и распространения промышленных сетей Ethernet с подключением к периферийным узлам рынку требуется решение, позволяющее использовать существующие датчики и исполнительные механизмы с новыми средствами управления и связи. Полевые программно-конфигурируемые модули ввода/вывода могут обеспечить идеальную точку преобразования информации между стандартом 10SPE и устаревшими стандартами выхода по току 4-20 мА и выхода по напряжению от 0 В до 5 В.

Сокращение логистической нагрузки

Заказчики могут сосредоточиться на разработке нескольких универсальных устройств, сэкономить средства при масштабировании и оптимизировать производственные потоки с минимальными затратами на установку и демонтаж, при этом они смогут избежать потерь из-за незавершенного производства и сложностей в планировании производственных процессов.

Сокращение времени на разработку

Микросхемы с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода позволяют разрабатывать платформы, которые могут реализовывать любые комбинации входов и выходов, что расширяет возможности настройки по сравнению с системами с фиксированными функциями, которые требуется полностью перепроектировать, если функция одного вывода изменяется на этапе планирования.

Снижение капитальных затрат

Установка модулей на основе микросхем с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода занимает гораздо меньше времени по сравнению с установкой модулей с фиксированными линиями ввода/вывода, при этом также сокращается количество вероятных ошибок при установке, что в результате позволяет снизить капитальные затраты. Микросхемы с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода помимо обеспечения экономии на проектировании/разработке позволяют снизить капитальные затраты на 20% при небольшом увеличении затрат на аппаратное обеспечение.

Управляйте фактором «X»

Узнайте, почему фактор «Х» теперь не будет мешать вам спать по ночам благодаря разработанным в ADI программно-конфигурируемым платформам ввода/вывода AD74412R или AD74413R.

Прочитайте блог на EngineerZone®

Block Diagram for the AD74412R and AD74413R

Разработайте один раз, адаптируйте, когда хотите

Микросхемы с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода от ADI обеспечивают широкие возможности настройки промышленного оборудования и при этом позволяют снизить сложность конечного продукта.

Прочитайте брошюру

Cover image for the SWIO Brochure

Рекомендуемые продукты

И снова ADI – лидер

Analog Devices объявила о выпуске первой в отрасли микросхемы с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода для систем управления зданиями и систем промышленной автоматизации.

Прочитайте пресс-релиз

Screen capture of the SWIO press release

Модернизация старых производственных площадок

Посмотрите видео, в котором Джонатан Лоу, директор отдела ADI, отвечающего за разработку продуктов для систем управления технологическими процессами и автоматизации производства, рассказывает об эволюции сетей управления от токовой петли 4-20 мА до 10BASE-T1L и демонстрирует, почему для модернизации старых производственных площадок требуются новые подходы.

Посмотрите видео

Still frame from the The Evolution of the Control Network video depicting SWIO inputs and outputs