Формирование и обработка цифровых изображений
Компания Analog Devices имеет большой опыт разработки инновационных продуктов, которые нашли свое применение в цифровых зеркальных камерах, камерах для смартфонов и в современных системах визуализации.
Домашний кинотеатр
Предлагая компоненты для аудио-видео ресиверов, звуковых панелей, динамиков и наушников, Analog Devices предоставляет решения для всей сигнальной цепочки: высокопроизводительные цифровые сигнальные процессоры, компоненты HDMI, усилители класса D и кодеки.
Портативная электроника
Оригинальные производители оборудования (OEM) обращаются к ADI за помощью в решении задач обработки сигналов и за инновациями, которые позволяют создавать многофункциональные портативные электронные устройства следующего поколения.
Профессиональная аудио и видео электроника
Для тех пользователей, которые ищут компоненты, обеспечивающие высокое качество аудио и видео, соответствующее профессиональному уровню, Analog Devices предлагает широчайший в отрасли ассортимент высокопроизводительных микросхем.
Интерактивные сигнальные цепочки



Актуальные ресурсы по теме
Design Notes Page
Технические статьи
- Ultralow Noise, High Current, Compact DC-to-DC Converter Solution for Signal and Data Processing Circuits
- Close the Loop Between Wireless Charger Receiver and Transmitter Without Digital Controllers
- Optical Integration Without Compromises
- Complete, Efficient 100 mA Wireless Charging Solution with Optimum Power Transfer and Safety Features
- Wireless Power Transmission
Analog Dialogue
- Solving the Cable TV Infrastructure Downstream Transmitter Challenge
- Leveraging the On-Chip FIR and IIR Hardware Accelerators on a Digital Signal Processor
- MEMS Microphones, the Future for Hearing Aids
- Convert a Buck Regulator into a Smart LED Driver, Including Dimming
- HDMI Made Easy: HDMI-to-VGA and VGA-to-HDMI Converters
Вебкаст
- Instrumentation Grade mmWave Signal Chains
- A2B: A Better Audio Design Experience
- Sensors and How to Use Them
- Inertial Sensors Propel the Internet of Moving Things
- Fundamentals of Clocks
Статьи по применению
- AN-1329: Noise Reduction Network for Adjustable Low Dropout Regulators (Rev. 0) PDF
- EE-392: Estimating Power for ADSP-SC58x/2158x SHARC+ Processors (Rev. 1) PDF
- AN-1419: Использование ADUX1020 для распознавания жестов (Rev. 0) PDF
- AN-1375: Output Current Monitoring of High Voltage Class D Amplifiers (Rev. 0) PDF