banner background image

アナログ入出力モジュール

デジタル化と最適化というインダストリ4.0のトレンド(フレキシブル・ファクトリ)は、多くのチャンネル数に対応するため、よりコンパクトなフォーム・ファクタを必要とします。アナログ・デバイセズのポートフォリオには、固定機能のアナログ入力およびアナログ出力モジュール用の新しいシグナル・チェーンを構築するための統合製品が含まれています。

I/Oモジュールに実績のあるアナログ・ソリューションを提供してきた数十年の経験を持つアナログ・デバイセズは、アナログI/Oの安全性と信頼性において信頼できるパートナーです。将来の機器ニーズを見据え、新しいオンチップ機能と製品認証は、本質安全防爆条件など、最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。

エネルギー条件の義務化、エネルギー・コストの増加、およびエンド・カスタマーのサステナビリティへの懸念は全て、非稼働時およびフル稼働時のいずれにおいても低消費電力動作の必要性を後押しします。当社の次世代製品ポートフォリオは、これらの目標に貢献します。

 

価値と利点

アナログ/デジタルのシグナル・コンディショニングとパッシブ・オンチップ・デバイスを統合することで、アナログ入力モジュールとアナログ出力モジュールのフォーム・ファクタを削減できます。超低消費電力マイクロ・コントローラ・ユニット(MCU)、効率的なパワー・マネージメント・ソリューション、および低消費電力アイソレータとアナログ・フロント・エンドにより、ダイナミック・パワー・モード向けに最終製品機器を構築できます。

I/Oモジュールの設計ではADCやDACのオンチップ診断機能を活用することができ、機能安全認証製品は製品機器の認証を簡素化して市場投入までの時間を短縮します。エンド・カスタマがモジュールをキャリブレーションする必要性を低減または排除できる一方、シグナル・チェーンの多くをオンチップに統合することは、設計時間と部品点数の削減を意味します。

thumbsupImg Benefits

エネルギー効率の高い設計が可能

thumbsupImg Benefits

機器認証を簡素化し、市場投入までの時間を短縮

thumbsupImg Benefits

アナログ/デジタルのシグナル・コンディショニングを統合し、フォーム・ファクタを削減

注目製品

buy sample product image
ADFS5758

シングルチャンネル、16ビット、電流/電圧出力DAC、ユニポーラ電流出力に対して機能安全性認定済み

buy sample product image
ADFS7124-4
4チャンネル、低ノイズ、低消費電力、24ビット、シグマ・デルタ型A/Dコンバータ、PGAおよびリファレンス内蔵
buy sample product image
FIDO5100
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、および
SERCOS III をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ
buy sample product image
FIDO5200
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、SERCOS III、およびEtherCATをサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ
buy sample product image
AD4111
±10 V および 0 mA ~ 20 mA 入力の低消費電力、24 ビット、シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADC、断線検出機能付き

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(5)

1 of 5
以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ