デジタル・ビームフォーミング
集積ハード化DSPを搭載し、最大10.25GSPSのサンプリング・レートを実現する高速コンバータは、処理をエッジに近づけます。この高速コンバータは、ダイレクト・サンプリングまたはアップ/ダウンコンバージョンを用いたUHF帯からKa帯までのデジタル・ビームフォーミングの商用化を実現します。
価値と利点
- エッジ処理:強化DSP搭載の最大10.25GSPS高速コンバータにより、UHF帯からKa帯までの直接サンプリングを実現します。
- 設計の迅速化:デジタル・ビームフォーミングにより、RF設計時間と部品点数を削減します。
- 高度な性能:マルチビーム動作と強化されたMIMOデータ・リンクに対応します。
評価用ボード
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}