Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested.

製品概要

設計リソース

設計/統合ファイル

  • Schematic
  • PCB Layout
  • Bill of Materials
  • Test Results
  • SIMPLIS Schematic File
設計ファイルのダウンロード 2.57 M

説明

The MAXREFDES1204 is a single-output SEPIC converter reference design developed using the MAX16990 controller. This reference design is rated to operate over a wide input voltage range from 6V to 18V. The design can deliver an output power of 24W at 12V. It is targeted for automotive applications.

機能と利点

  • Very High Efficiency > 90% for Load > 25%
  • Very Low Line and Load Regulation < 0.02%
  • Output Voltage Ripple < 0.7% at Nominal VIN
  • Overshoot < 2.6% for 50% Step Load
  • Continuous Conduction Mode (CCM) Operation
  • Internal Soft-Start

使用されている製品

サポートおよびトレーニング

技術的なご質問についての回答は、ナレッジベースを検索してください。また、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアの専任チームが、技術的なご質問にお答えいたします。