42V、5A同期整流式降圧サイレント・スイッチャによりEMIを低減
2017年09月18日
LT8640は、サイレント・スイッチャ・アーキテクチャを採用した42V、5A 同期整流式降圧レギュレータです。サイレント・スイッチャは、金属遮蔽がなくてもスイッチングのエッジレートを遅くしなくてもEMI 放射を最小限に抑えます。これにより良好なEMI 性能が得られ、高いスイッチング周波数で高効率を達成します。12V入力、5V出力のアプリケーションでの最大効率は、1MHzのスイッチング周波数で96%を超え、2MHzのスイッチング周波数で95%近くになります。 5A 同期整流式降圧レギュレータは2.5µA の低静止電流、42Vまでの広い入力電圧範囲、短い最小オン時間、低いドロップアウトを3mm x 4mmの小型 QFN パッケージですべて実現します。
LT8640 製品詳細ページ42V、5A同期整流式降圧サイレント・スイッチャによりEMIを低減
2017年09月18日
LT8640は、サイレント・スイッチャ・アーキテクチャを採用した42V、5A 同期整流式降圧レギュレータです。サイレント・スイッチャは、金属遮蔽がなくてもスイッチングのエッジレートを遅くしなくてもEMI 放射を最小限に抑えます。これにより良好なEMI 性能が得られ、高いスイッチング周波数で高効率を達成します。12V入力、5V出力のアプリケーションでの最大効率は、1MHzのスイッチング周波数で96%を超え、2MHzのスイッチング周波数で95%近くになります。 5A 同期整流式降圧レギュレータは2.5µA の低静止電流、42Vまでの広い入力電圧範囲、短い最小オン時間、低いドロップアウトを3mm x 4mmの小型 QFN パッケージですべて実現します。
LT8640 製品詳細ページ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}