電圧または電流を制御するPFC搭載の絶縁型フライバック・コントローラ
2017年09月18日
アクティブ力率改善(PFC)機能付き絶縁型コントローラLT3798は、 10V~480Vの広い入力範囲でバス電圧の安定化または定電流アプリケーションのドライブを行います。このデバイスは4W~100W超の電力を必要とする定電圧/定電流アプリケーションに最適です。 LT3798は独自の電流センス方式により、オプトカプラを使わずに十分に安定化された電圧または電流を2次側へ供給します。また、高調波歪みを小さく抑えながら、90%の高効率を達成します。出力短絡保護によって長期にわたる信頼性を確保し、シンプルで実装面積の小さいソリューションによって幅広いアプリケーションに対応します。
LT3798 製品詳細ページ電圧または電流を制御するPFC搭載の絶縁型フライバック・コントローラ
2017年09月18日
アクティブ力率改善(PFC)機能付き絶縁型コントローラLT3798は、 10V~480Vの広い入力範囲でバス電圧の安定化または定電流アプリケーションのドライブを行います。このデバイスは4W~100W超の電力を必要とする定電圧/定電流アプリケーションに最適です。 LT3798は独自の電流センス方式により、オプトカプラを使わずに十分に安定化された電圧または電流を2次側へ供給します。また、高調波歪みを小さく抑えながら、90%の高効率を達成します。出力短絡保護によって長期にわたる信頼性を確保し、シンプルで実装面積の小さいソリューションによって幅広いアプリケーションに対応します。
LT3798 製品詳細ページ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}