製品概要
機能と利点
- LEDドライバ、タイミング回路、シーケンサ、LED、LEDカバー
- 増光および減光シーケンスを実証
- シーケンスタイミング調整ポテンショメータ
- トグルスイッチによって各種の動作モードを容易に評価
- ハザードランプモード
- ソフトウェアまたはグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)不要
製品概要
MAX25605の評価キット(EVキット)は、車載照明システム用6スイッチシーケンシャルLEDコントローラのMAX25605を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX25605のEVキットは、ボード上のタイミング回路、バッテリへのブースト(バッテリ基準のバックブースト)として設定された2つのLEDドライバMAX25611、および2つのシーケンシャルLEDコントローラMAX25605を含んだ、完全なシーケンシャル照明設計を実証します。さらに、このEVキットには12の黄色LEDが実装され、目の保護用にLEDを覆うアクリルシールドを備えています。このボードは、各種のシーケンス設定および動作モードを容易に実証するためのメカニカルスイッチを備えています。これらのICに関する詳細については、MAX25611およびMAX25605のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ハードウェアベースの照明アニメーション
- シーケンシャルウィンカー
対象となる製品
関連資料
-
MAX25605EVKIT Schematic2023/05/31PDF228K
-
MAX25605EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25605 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/02PDF2M
-
MAX25605EVKIT PCB2023/05/31PDF1M
-
MAX25605EVKIT ODB Files - Design Files2023/05/31ZIP1 M
-
MAX25605EVKIT BOM2023/05/30PDF58K