製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:+2V~+36V
- 最大1.2Aの出力電流を供給(MAX20040)
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- スペクトラム拡散をイネーブルまたはディセーブル
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20040の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した小型、同期整流バックブーストコンバータファミリのMAX20040用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。各EVキットは+4.5V~+36Vの入力電圧で最大1.2Aを供給するように設計され、無負荷時に使用する自己消費電流はわずか52µAです。安定化後は入力電圧を+2Vに下げることが可能です。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質を監視することができます。
アプリケーション
- ボディエレクトロニクス
- インフォテイメントシステム
- PoL (ポイントオブロード)電源
- Power over Coax
- スタート/ストップシステム
関連資料
-
MAX20040EVKIT Schematic2022/10/06PDF88K
-
MAX20040EVKIT: MAX20040 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 3)2025/01/28PDF2 M
-
MAX20040EVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/06ZIP47K