製品概要
機能と利点
- 2つの回路
- 完全な機能のソリューション(-60V~+90V)
- 最小部品数のソリューション(0~+60V)
- 堅牢な逆バッテリ保護(フルデータシートの「Circuit 1 (回路1)」)
- +90V以上まで拡張された正の入力電源電圧保護範囲(フルデータシートの「Circuit 1 (回路1)」)
- 可変低電圧および過電圧スレッショルド
- 可変低電圧スレッショルド設定:8V
- 可変過電圧スレッショルド設定:32.1V
- イネーブル入力/フラグ出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16126/MAX16127の評価キット(EVキット)は、ロードダンプおよび高電圧過渡状態に耐える必要がある車載アプリケーション用のMAX16126/MAX16127デバイスの高い過電圧保護を実証します。この完全実装および試験済みの表面実装EVキットボードは、1つの完全な機能のソリューションと、1つの最小限の部品数の回路の、2つの回路を備えています。完全な機能のソリューションは、デバイスのすべての機能を実行し、3V~30Vの動作範囲を超える-60V~+90Vの保護が可能です。最小部品数のソリューションは、小型3A、デュアルMOSFETを使用してコスト効率の良いオプションを提供し、電圧範囲は0~+60Vに縮小されています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
車載向けの過電圧/逆電圧保護ICを利用して、プロトタイプの保護を実現する2025/11/12 アナログ・ダイアログ