製品概要
機能と利点
- HMC8362またはHMC8364低ノイズ・クワッドバンドVCO、ADG1604 4:1マルチプレクサ、フィルタ処理オプション、およびArduino UnoやLinduinoマイクロコントローラを使用可能にするLT3042電圧レギュレータおよびヘッダー接続を含む自己完結型ボード
- 6Vの単電源による外部からの電力供給
製品概要
EV1HMC8362LP6GおよびEV1HMC8364LP6Gでは、HMC8362およびHMC8364低ノイズ・クワッドバンド電圧制御発振器(VCO)の性能を評価できます。評価用ボードの写真を図1に示します。評価用ボードには、HMC8362またはHMC8364 VCO、LT3042超低ノイズ電圧レギュレータ、ジャンパ、ADG1604 4:1マルチプレクサ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)および2.92mm Kコネクタが含まれています。
評価用ボードを使って仕事をする際は、ユーザ・ガイドと併せてHMC8362およびHMC8364データシートを参照してください。
推奨システム動作環境
- 電源(6V)
- 電源(低ノイズ、0V~13.5Vの範囲で可変)
- 50Ωの終端
- 信号源アナライザ
関連資料
-
HMC8362/HMC8364 Schematic2020/10/05PDF593K
-
HMC836/HMC8364/HMC8074 Gerber Files2020/10/12ZIP342 K
-
HMC8364 BOM2020/10/05XLSX29K
-
HMC8362 BOM2020/10/05XLSX29 K
-
HMC8362/HMC8364 Gerber Files2020/10/05ZIP342 K