製品概要
機能と利点
- ADRF5051 の全機能を利用可能
- テスト装置への接続が容易
- キャリブレーション用の追加のスルー・ライン
- 両電源および単電源動作のサポート
製品概要
このユーザ・ガイドでは、ADRF5051の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5051-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。ADRF5051-EVALZは、ADRF5050用にも使用されることに注意してください。
ADRF5051はシリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された無反射型のシリコンSP4Tスイッチです。ADRF5051-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5051のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
EVAL-ADRF5051 Gerber Files2025/06/11ZIP377K