製品概要
機能と利点
- PLL、VCO、ループ・フィルタ(35kHz)、25MHz TCXOリファレンス、USBインターフェース、電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
- 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能
- USBまたは外部給電装置による電源の選択肢
- 搬送波からの−104dBc/Hz(3kHz)オフセットの標準的位相ノイズ性能(1GHz出力周波数)
製品概要
このボードは、位相ロック・ループ(PLL)用のADF4351周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4351内蔵シンセサイザ、VCO、出力信号用のSMAコネクタ、電源、リファレンス発振器、USBコネクタが含まれています。ループ・フィルタ(35kHz)も搭載されています。この評価用ボードは、25MHz PFD比較周波数用に設定できます。オンボードTCXOは25MHzリファレンス周波数を提供します。
パッケージには、シンセサイザを簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェア(XP以降)も含まれています。
関連資料
-
UG-435: Evaluation Board for the ADF4351 Fractional-N PLL Frequency Synthesizer (Rev. 0)2015/09/14PDF1043 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
UG-521: Evaluating the CN-0285 Wideband Tx Modulator Solution2013/03/07PDF240 kB
-
ADF4351 Gerber Files2018/04/05ZIP441 K