製品概要

機能と利点

  • PmodとFMC間のインターポーザ・ボードを備えたフル機能Pmod評価用ボード
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • オンボード・リファレンスおよびADCドライバ
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(EVAL-SDP-CH1Z)

製品概要

ADAQ4003 μModule®データ・アクイジション・システム評価用キット(EVAL-ADAQ4003FMCZ)には、ユーザ・ガイドの図1に示すように、EV-ADAQ4003PMDZペリフェラル・モジュール(Pmod)ボードおよび、EVAL-PMD-IB1Z Pmodとフィールド・プログラマブル・グリッド・アレイ(FPGA)メザニン・カード(FMC)間のインターポーザ・ボードが含まれています。このインターポーザ・ボードは、160ピンFMCコネクタを介してシステム・デモンストレーション・コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z)とのインターフェースを形成します。

ADAQ4003 µModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の18ビット、2MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスにまとめています。

EV-ADAQ4003PMDZオンボード・コンポーネントには次のものが含まれます。

  • ADR4550高精度、バッファ付きバンド・ギャップ、5.0V電圧リファレンス(ユーザ・ガイドの図33参照)
  • オプションのADA4898-1高電圧低ノイズ低歪み、ユニティ・ゲイン安定、高速OPアンプ(ユーザ・ガイドの図34参照)
  • オプションのAD8251プログラマブル・ゲイン計装アンプ(ユーザ・ガイドの図34参照)
  • LT5400-4マッチングしたクワッド、低ドリフト抵抗ネットワーク。

EV-ADAQ4003PMDZのJ1およびJ2は、低ノイズのアナログ信号源を供給することに注意してください。

ADAQ4003の詳細については、ADAQ4003のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ4003FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

推奨システム動作環境

必要な装置

  • Windows® 10以降を搭載のPC
  • EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)コントローラ・ボード
  • 高精度信号源
  • ケーブル(評価用ボードへのSMB入力)
  • 標準USB A/Mini-B USBケーブル
  • 18ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
755 KB
ACE plug-in for Board.AD40XX 1.2023.46100 [11 22 23]
The AD40XX plugin supports the AD4000 (EVAL-AD4000FMCZ), AD4001 (EVAL-AD4001FMCZ), AD4002 (EVAL-AD4002FMCZ), AD4003 (EVAL-AD4003FMCZ), AD4020 (EVAL-AD4020FMCZ), ADAQ4001 (EVAL-ADAQ4001PMDZ), ADAQ4003 (EVAL-ADAQ4003PMDZ)
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.