製品概要

機能と利点

製品概要

EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZ評価用キットには、AD7124-4/AD7124-8(24ビット、低消費電力、マルチチャンネル、低ノイズの高精度シグマ・デルタ型A/Dコンバータ(ADC))が搭載されています。

EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZは、EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)マザーボードを介してPCのUSBポートに接続されます。PC経由の5V USB電源をレギュレートすることでAD7124-4/AD7124-8に給電し、必要なすべての部品をサポートします。

AD7124-4/AD7124-8 Eval+ソフトウェアを使用すると、AD7124-4/AD7124-8デバイスのレジスタ機能を完全に設定し、DC時間領域解析(波形グラフ)や関連するノイズ解析を行うことでADCの性能を評価できます。

EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZは、これらのA/Dコンバータの機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USB経由で接続されたEVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してAD7124-4/AD7124-8を制御します。

AD7124-4/AD7124-8の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるAD7124-4/AD7124-8のデータシートに記載されています。EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZ評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてAD7124-4/AD7124-8のデータシートも参照してください。

対象となる製品

はじめに

  • EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZ評価用ボード
  • EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)システム・デモンストレーション・プラットフォーム
  • DC信号源
  • USBケーブル
  • USB 2.0ポートを備えたWindows®搭載PC