製品概要
製品概要
デモ回路2478Aは、LT8315を使用した非絶縁型降圧コンバータです。このデモ用ボードは出力が12Vで、負荷電流4mA~120mAの厳密なレギュレーションを維持します。19V~400Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲の全体で±1%以内を維持します。
関連資料
-
DC2478A - Schematics2017/11/20PDF26K
-
DC2478A - Demo Board Manual2017/11/20PDF400K
-
DC2478 - Design Files2017/11/20ZIP949K