製品概要
製品概要
デモ回路2138Bは、LT8301を使用した絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は、10V~32V(公称24V)の入力から、5Vを出力します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。デモ回路のスタンバイ入力電流は、VIN=24Vで950μA(代表値)未満です。
関連資料
-
DC2138B - Schematic2016/10/19PDF31K
-
DC2138B - Demo Manual2016/10/19PDF433K
-
DC2138B - Design Files2016/10/19ZIP2M