製品概要
機能と利点
- 容易に導入可能なUSB2.0-10BASE-T1Lインターフェース
- MII経由でADIN1100 PHYに接続されたMACとLAN9500A USBイーサネット・コントローラを利用することで、効率的なデータ通信を実現
- MAC設定を保存および呼び出すための内蔵EEPROM
- MACリンク・ステータスおよびユーザ設定可能なPHYステータス・フラグを示すLED
- 外部電源なしで動作(USBバスから直接電力を供給)
製品概要
AD-T1LUSB2.0-EBZは、そのまますぐに使用可能なボードであり、10BASE-T1Lインターフェースによりあらゆるシステムを迅速に制御できます。現在のハードウェア構成ではシンプルなアーキテクチャを採用しており、USBイーサネット・コントローラおよびMAC(LAN9500A)がMII経由でADIN1100 PHYに接続されています。
この設計には、MAC構成を保存および呼び出すためのEEPROMに加え、リンク・ステータス(MAC)およびユーザ設定可能なPHYのステータス・フラグを示すステータスLEDも含まれています。
AD-T1LUSB2.0-EBZボードは、追加設定不要ですぐに使用できます。
AD-T1LUSB2.0-EBZボードと連携して動作する10BASE-T1Lインターフェースを備えた設計例を2つ紹介します。
- AD-SWIOT1L-SL - ソフトウェアによって設定可能なアナログ/デジタル入出力と10BASE-T1L対応の評価および開発プラットフォーム
- AD-APARD32690-SL - MAX32690 ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラをベースにしたArduino(アルドゥイーノ)フォームファクタ開発プラットフォーム
アプリケーション
- 産業用イーサネット・アプリケーション開発
- ビルディング・オートメーション
関連資料
-
AD-T1LUSB2.0-EBZ Design Support Package2024/09/13ZIP6 M
-
AD-T1LUSB-EBZ User Guide2026/04/16