ZLR644

製造中止

IRラーニング増幅を備えた、20/28ピンROM MCU

8mW (typ)の消費電力、1.8µAのストップモード、2.0V~3.6V動作でリモートコントロールのバッテリ寿命を延長

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

マキシムのROM MCUのZLR64400は、赤外線マイクロコントローラのCrimzon®ファミリの1製品です。この製品は、他のCrimzon MCUと直接互換のコードアップグレードパスを備え、堅牢な学習機能を提供し、最大64KBのROMおよび1004バイトの汎用RAMを備えています。2つのタイマーによって、別のカウント演算を実行しながら、複素信号の生成が可能です。汎用非同期送受信(UART)によって、ZLR64400 MCUはスレーブ/マスターのデータベースチップとなることができます。UARTが使用されない場合は、ボーレート生成器(BRG)を3番目のタイマーとして使用することができます。高度なストップモードリカバリ(SMR)機能によって、ZLR64400 MCUは、ロジックに変化があった場合や12のSMR入力の任意の組合せが発生した場合にストップモードから復帰することができます。また、SMRソースは割込みソースとしても使用することができます。

多くのハイエンドのリモートコントロールユニットが学習機能を提供しています。学習機能によって、リプレースメントリモートユニットが大部分の赤外線信号を元のリモートユニットから学習して信号を再生します。しかし、多くの学習リモート装置の増幅回路は、高価な上に調整も不十分です。ZLR64400 MCUは、この問題を解決する初めてのチップとして、幅広い位置およびバッテリ電圧に調整された増幅回路を内蔵しています。唯一必要な外付け部品はフォトダイオードのみです。

ZLR64400 MCUは、システムコストを大幅に削減しながら、学習機能の信頼性も向上させています。すべての新機能によって、ZLR64400 MCUは、赤外線リモートコントロールおよびその他のMCUアプリケーションに最適です。

ZLR644
IRラーニング増幅を備えた、20/28ピンROM MCU
ZLR64400:ファンクションブロックダイアグラム
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
ZLR644に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品