USIP-L

製造中止

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、MIPS 4KSdプロセッサコア内蔵

高度物理セキュリティ内蔵セキュア32ビットMIPSプロセッサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • MIPS32 4KSd RISC Processor
    • 130 MIPS at 96MHz
    • 2 x 8KB Cache
    • Memory Management Unit
    • Enhanced Power Management
    • Dedicated Instructions to Boost Cryptographic Operations
  • Memories
    • 128KB of SRAM
    • 256KB of Lockable Flash Memory
    • 256 Bytes of User OTP
    • 128KB of ROM (HAL, EMV Level 1, and Secure Bootloader)
  • Security Features
    • Hardware AES-128 Engine
    • Unique Serial Number (USN)
    • 512-Bit Battery-Powered Key Area (BPK) with Instant Erase Upon Tampering
    • Integrated Tamper Sensors (Frequency, Voltage, Temperature, Die Shield)
    • 12 External Sensor Inputs
    • True Random-Number Generator (TRNG)
    • Secure RTC with Interrupt Alarm
    • Secure Keyboard Controller (4 x 3)
  • Interrupt Controller
  • 1D/2D DMA
  • LCD Interface: 8-Bit Bus, 6800 Compatible
  • One ISO 7816 Controller
  • USB 2.0 OTG Full Speed with 16 Endpoints and Integrated Transceiver
  • Two UARTs
  • I²C Master/Slave
  • SPI Master with Up to Seven Slaves
  • 16 GPIOs
  • Four 16-Bit Timers/Counters
  • One PWM with 15mA Output
  • Watchdog Timer
  • JTAG Boundary Scan
  • 121-Ball BGA, 8x8mm body size, 0.65mm Pitch
USIP-L
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、MIPS 4KSdプロセッサコア内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

USIP-Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品