SDC1741
製造中止シンクロ / デジタル・コンバータ、12ビット
Viewing:
製品情報
- 絶縁トランス内蔵
- 軍用温度範囲
- 3つの精度オプション
- 14ビットまたは12ビット分解能
- 高速、連続トラッキング・レート
- 32ピン・溶接メタル・パッケージ
- ハーメチック・シール
- レシオメトリック変換
- レーザ・トリミング-外部トリミング不要
- スリー・ステート・ラッチ出力
SDC1741は、ハイブリッド型の12ビット連続トラッキング・シンクロ・デジタル・コンバータです。このハイブリッドのコアで変換処理を実行するのは、CMOSロジックとバイポーラ高精度線形回路の利点をシングルチップで実現する、アナログ・デバイセズ独自のBiMOSIIプロセスで製造されたモノリシックICです。内部の絶縁マイクロトランスによって、信号とリファレンス入力に真の絶縁が得られます。12ビット・デジタル・ワードは、2バイトで使用できるスリーステート・デジタル形式をとります。最上位8ビットと最下位6ビット / 4ビットに対して個別のENABLE入力を使用すれば、複数のデバイスを1本のデータ・バスに簡単に多重化できるだけではなく、トラッキング・ループ処理を中断することなくINHIBIT入力を使用できます。このコンバータは、ハーメチック・シールド・タイプの32ピン・メタル・パッケージです。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。