MAXQ611

製造中止

赤外線リモート制御システムオンチップ

クロック内蔵で部品数を減らし設計を簡素化

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速の小型アーキテクチャによってアプリケーションへの集積化が簡素化
    • 外付け部品が不要な12MHz内部発振器
    • 高効率、16ビットMAXQ20S RISCコア
    • 広い動作範囲:1.7V~3.6V
    • 80KBフラッシュプログラムメモリ
    • データストレージ用2KB SRAM
    • MAXQ610とコンパチブルなデフォルトVPFW
  • 内蔵IRモジュールによってコストと開発時間を削減
    • 送信および受信(コードラーニング)モード
    • 自動キャリア生成/変調
    • グリッチフィルタによってノイズ耐性を向上
    • 設定可能な大電流ドライバ
  • ペリフェラルによって多数のアプリケーションをサポート
    • 最大32 (TQFN)または38 (ベアダイ)のGPIO
    • キャプチャ/比較機能を備えた2つの16ビットプログラマブルタイマー/カウンタ
    • SPI、I2C、および2つのUSARTバス
    • 設定可能なウォッチドッグタイマによってシステムの安定性を向上
  • 低消費電力によってバッテリ寿命を最大化
    • パワーフェイル警告回路によって電力変動の影響を最小限に抑制
    • パワーオン/ブラウンアウトリセット回路
    • アクティブモード:2.0mA (typ) (12MHz時)
MAXQ611
赤外線リモート制御システムオンチップ
MAXQ611:ブロックダイアグラム
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
MAXQ611に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品