製品
MAXQ3181
製造中止低電力、アクティブエネルギ、多相AFE
マルチ機能設計の準備はまだですか?MAXQ3181はアクティブエネルギ測定を提供しますが、MAXQ3180とピンコンパチブルです!
Viewing:
製品情報
- 3位相/3線式、3位相/4線式、およびその他の3位相サービスと互換
- 有効電力/エネルギーのリニアリティ誤差:0.1%
- 皮相電力/エネルギーのリニアリティ誤差:0.5%
- RMS電圧およびRMS電流リニアリティ誤差:0.5%
- 中性線電流測定
- ライン周波数(Hz)
- 力率
- 位相シーケンス表示
- 位相電圧不在検出
- 設定可能なパルス幅
- 設定可能な無負荷電流スレッショルド
- 設定可能なメータ定数
- 低電圧および過電圧検出用の設定可能なスレッショルド
- 過電流検出用の設定可能なスレッショルド
- 電圧信号の不在時のアンペア時間
- ディジタル温度センサー内蔵
- 高精度内部電圧リファレンス:2.048V (30ppm/℃ typ)、外部電圧リファレンスにも対応
- 各位相および組合せ3位相の有効電力/エネルギー(kWh)、正および負
- 各位相および組合せ3位相の皮相電力/エネルギー
- ソフトウェアメータ較正をサポート
- トランスデューサの非直線性を補償するための最大3ポイントのマルチポイント較正
- パワーフェイル検出
- 双方向のリセット入力/出力
- 割込み要求(アクティブローIRQ)出力を備えた、SPI対応シリアルインタフェース
- 単一電源:3.3V、低電力:35mW (typ)
MAXQ3181は、多相の電圧、電流、有効電力/エネルギー、およびその他の多くの多相負荷の電力計測パラメータを収集して計算する専用の電気測定フロントエンドです。計算結果は、外部マスターによって、内蔵シリアルペリフェラルインタフェース(SPI™)バスを通じて取り出すことができます。このバスは、外部マスターによって、MAXQ3181の動作を設定し、動作状態を監視するためにも使用されます。
MAXQ3181は、最大7つの外部差動信号ペアを測定可能な内蔵ADCを使用して、電圧と電流測定を実行します。8番目の差動信号ペアは、ダイ温度を測定するために使用されます。内蔵アンプは、電流チャネル利得を自動的に調整し、低電流チャネル信号レベルを補償します。
アプリケーション
- 3相アクティブエネルギ電力メーター
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| MAXQ3180 | 製造中止 | 低電力、マルチ機能、多相AFE |
最新のディスカッション
MAXQ3181に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める