MAXQ314
製造中止I²Cインタフェース内蔵、単位相電力測定IC
小型、5mm x 5mmパッケージでスペースを削減する単位相電力測定IC
製品情報
- 高性能、低電力、DSPコア
- 内蔵ディジタル温度センサー
- 高精度内部電圧リファレンス
- 有効電力(W)誤差:±0.5%以下
- 無効電力(VAR)誤差:±0.7%以下
- 皮相電力(VA)誤差:±0.7%以下
- 力率誤差:±1%以下
- 電圧RMS誤差:±0.2%以下
- 電流RMS誤差:±0.5%以下
- I²C対応シリアルインタフェース
- シリアルまたはPWMのIRMS連続出力
MAXQ314は、単位相負荷の電圧、電流、電力、力率を収集および計算する専用の電力測定ICです。結果は、内部I²Cバスを通じて外部マスターから取り出すことができます。このバスは、外部マスターによって、MAXQ314の動作を設定し、動作状態を監視するためにも使用されます。
MAXQ314は、電圧と電流が測定可能な内蔵ADCを使用して、電圧および電流測定を実行します。電力などの他の値はそのデータから計算されます。MAXQ314は、要求時にダイ温度を提供する温度センサーも内蔵しています。内蔵電流アンプは、最大32倍の利得を生成し、電圧アンプ利得は1倍です。
注:設計者はこの製品の全機能を十分に利用するために以下の資料を備える必要があります。データシートには、端子説明、機能の概要、および電気的仕様が記載されています。正誤表には公表された仕様とは異なる内容が記載されています。ユーザガイドは製品の特長および動作についての詳しい情報を提供しています。
- MAXQ314 ICのデータシート
- MAXQ314の改訂に伴う正誤表(入手性についてはここをクリック)
- MAXQファミリのユーザガイド(英語版) (日本語版)
アプリケーション
- 単位相AC電力監視
ドキュメント
ユーザ・ガイド 1
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAXQ314に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める