MAX9530

製造中止

クワッドNTSC/PALデコーダおよびクワッドオーディオコーデック

4チャネルアナログビデオおよびオーディオ入力とマキシムのMG3500のインタフェースに超低システムコストを実現

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 4チャネルアナログビデオデコーダ:NTSCまたはPAL (全バリエーション)
  • オプションの外付けDDR2メモリを使った4チャネルフレームインタリーブ出力シンクロナイザ
    • DDR2使用:ピクセルまたはフレームインタリーブ
    • DDR2未使用:BT.656ピクセル(バイト)多重化
  • プログラマブル2Dビデオスケーラ
  • 独立した自動ケーブルEQ (ビデオチャネル当り)
  • ビデオキャプチャの即時ロックシステム
  • マルチライン適応型くし形フィルタ
  • 4xオーバーサンプリング54MHz/10ビットビデオADC
  • 4チャネルアナログオーディオ入力(モノラル)
  • 48kHz/16ビットオーディオADC
  • 2チャネルアナログオーディオ出力
  • 差動またはシングルエンドアナログ入力
  • I²Cインタフェース
  • 4チャネルの8/16ビットオーディオ
  • アナログ電源電圧:1.8V
  • ディジタルコア電源電圧:1.8V
  • ディジタルI/O電圧:1.8V~3.3V

MAX9530は、セキュリティアプリケーション用のクワッドチャネルビデオデコーダおよびオーディオコーデックです。この製品は特に、マルチチャネルDVR (ディジタルビデオレコーダ)やマルチカメラシステムのアナログビデオフロントエンドとして機能するように設計されています。このアーキテクチャは、マキシム独自のH.264コーデックファミリ(MG3500以降の世代)へのダイレクト接続用のバイトまたはフレームインタリーブディジタルビデオ出力をサポートしています。内蔵のDDR2メモリコントローラは、最大4つの非同期アナログビデオ入力からフレーム同期したディジタルビデオの出力を可能にします。外付けメモリの使用はオプションです。外付けメモリなしの場合、バイパスモードは、BT.656ディジタルコンポーネント形式で最大4つの個別チャネルの非同期ビデオデータの出力が得られます。差動入力モード、内蔵自動ビデオEQ、および業界最高仕様のチャネル間クロストークによって、優れたビデオ品質とノイズ耐性が得られます。

アプリケーション

  • デジタルビデオIPエンコーダ
  • デジタルビデオ監視
  • デジタルビデオレコーダ(DVR)
  • マルチカメラシステム
  • マルチチャネルオーディオ/ビデオキャプチャ

MAX9530
クワッドNTSC/PALデコーダおよびクワッドオーディオコーデック
MAX9530:ブロックダイアグラム
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
オーディオ & ビデオ・コーデック 1
MAX9526 新規設計には非推奨 低電力、高性能NTSC/PALビデオデコーダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9530に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品