MAX9476

低ジッタ、35.328MHz出力の8kHzリファレンスクロックシンセサイザ

低ジッタクロック出力を必要とするxDSL COラインカードおよびテレコムシステム用に最適化されたクロック発生器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 8kHzの入力リファレンスCLK
  • 出力ジッタ:4psRMS (typ)
  • リファレンスCLKの高ジッタリジェクション
  • シンセサイザは±100ppmの範囲で8kHzリファレンスにロック
  • 出力周波数:35.328MHz
  • 6つのバッファ付きLVTTL低ジッタ出力
  • 1つの8kHzのリファレンスCLKリレー用出力
  • +3.3Vの電源動作
  • 24ピンTSSOPパッケージ

MAX9476は8kHzの入力リファレンスクロックによる低コスト、高性能クロックシンセサイザで、6個の35.328MHzのバッファ付きLVTTLクロック出力を備えています。このクロックシンセサイザを使って、T1、E1、T3、E3、およびxDSLを使用するシステム用のクロックを生成することができます。

MAX9476は、電圧制御水晶発振器(VCXO)を使用する位相ロックループ(PLL)を備えています。内蔵PLL位相は、外付け水晶(35.328MHz)を8kHzの入力リファレンスクロックにロックします。また、このデバイスは、リファレンスクロックリレーに適切な信号源として供給されるジッタが抑制された出力も生成します。

MAX9476は24ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張動作温度範囲と+3V~+3.6Vの単一電源範囲で動作します。より低い値の外付け水晶を使用する場合は、MAX9486のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • T1、E1、T3、E3、およびISDNプロトコルを用いたテレコム機器
  • テレコムプロトコルへのインタフェース付き電話局用xDSL機器

MAX9476
低ジッタ、35.328MHz出力の8kHzリファレンスクロックシンセサイザ
MAX9476:標準アプリケーション回路
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
MAX9476に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品