利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • リアルタイムクロックの計数:
    2099年までのうるう年補正付き、秒、分、時間、日付、月、曜日、および年
  • 5Vで4MHz、3Vおよび3.3Vで2MHzのSPIバス対応インタフェース
  • SPIインタフェースはモード1および3をサポート(0、1および1、1)
  • 96 x 8ビットのRAMでスクラッチパッドのデータを保存
  • 標準32.768kHz、6pF負荷、ウォッチ水晶を使用
  • クロックレジスタやRAMの読取り/書込み用のシングルバイトまたはマルチバイト(バーストモード)でのデータ転送
  • バッテリモニタおよびローバッテリ警告出力
    リチウムバックアップバッテリ試験用の内部デフォルト
    他のバックアップバッテリに利用可能な端子
    試験構成
  • 主電源およびバックアップ電源用デュアル電源端子
  • バッテリオン出力
  • NV RAMコントローラ
    チップイネーブルゲート(リセットおよび電源有効による/CEの制御)
    SRAM電源用VOUT
  • ウォッチドッグ入力付きµP監視回路
  • プログラマブルな時刻/日付アラーム出力
  • データ有効ビット(全電圧が損失すると、データの破損をユーザに警告)
  • 水晶障害検出
  • 小型20ピンQSOP表面実装パッケージ
  • MAX6916
    マイクロプロセッサ監視回路、アラーム、およびNV RAMコントローラ内蔵、SPI対応RTC
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
    リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 3
    DS1670 製造中 ポータブルシステムコントローラ
    DS1673 製造中 ポータブルシステムコントローラ
    DS1677 製造中止 ポータブルシステムコントローラ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX6916に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品